17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

モヘアシール

通常単価(税別)
8441,240
税込単価
9281,364
通常出荷日:1日目

【特長】・8尺ドアやハイサッシにも対応できます【用途】・網戸、木製ドア、引戸などの虫止め、風止め【材質...

詳細を確認
  • 商品画像はP-009--648型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4
グレー
6
4531588022000
35.000
195-3115
1個
6
グレー
6
4531588021980
40.000
195-3113
1個
9
グレー
9
4531588021966
50.000
195-3111
1個
4
ブラウン
6
4531588022017
35.000
195-3116
1個
6
ブラウン
6
4531588021997
40.000
195-3114
1個
9
ブラウン
9
4531588021973
50.000
195-3112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
844
( 928 )
1日目
1,002
( 1,102 )
1日目
1,240
( 1,364 )
1日目
844
( 928 )
1日目
1,002
( 1,102 )
1日目
1,240
( 1,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8尺ドアやハイサッシにも対応できます
【用途】
・網戸、木製ドア、引戸などの虫止め、風止め
【材質】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像はP-009--648型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モヘアシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モヘアシール
すき間モヘアシール(屋外用)
すき間モヘアシール 6mm×2m
2m すき間用モヘアシール材,色:グレー
2m すき間用モヘアシール材,色:ブラウン
2m すき間用モヘアシール材,ソフトで復元力あり
メーカー丸喜金属本社槌屋槌屋エスコエスコエスコ
通常価格844-383 -410 -1,460 -620 -510 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
長さ(m)2.5-----
材質1基材:ポリプロピレン-----
材質2粘着剤:アクリル系-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト