17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チルト直角分岐装置

通常単価(税別)
419,543548,571
税込単価
461,497603,428

【特長】・傾斜コンベヤへの乗継時に、搬送物へ衝撃を与えることなく直角移載できま...

詳細情報を確認する
  • ローラー径(mm)
    50/38
  • 長さ(mm)
    599
  • 搬送可能重量
    30kg(W615は20kg)
  • 材質1
    ローラ面:スチール

ご注意

  • 納期は実働30日程かかります。
  • 商品画像はT-RAT-S-070-60N-A1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    幅(mm)

    傾斜角度

    入出力信号タイプ

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    499
    7.0°
    NPN
    43000.0
    149-2476
    1個
    599
    7.0°
    NPN
    46000.0
    149-2477
    1個
    699
    7.0°
    NPN
    49000.0
    149-2478
    1個
    499
    7.0°
    PNP
    43000.0
    149-2479
    1個
    599
    7.0°
    PNP
    46000.0
    149-2480
    1個
    699
    7.0°
    PNP
    49000.0
    149-2481
    1個
    499
    8.5°
    NPN
    43000.0
    149-2482
    1個
    599
    8.5°
    NPN
    46000.0
    149-2483
    1個
    699
    8.5°
    NPN
    49000.0
    149-2484
    1個
    499
    8.5°
    PNP
    43000.0
    149-2485
    1個
    599
    8.5°
    PNP
    46000.0
    149-2486
    1個
    699
    8.5°
    PNP
    49000.0
    149-2487
    1個
    499
    10.0°
    NPN
    43000.0
    149-2488
    1個
    599
    10.0°
    NPN
    46000.0
    149-2489
    1個
    699
    10.0°
    NPN
    49000.0
    149-2490
    1個
    499
    10.0°
    PNP
    43000.0
    149-2491
    1個
    599
    10.0°
    PNP
    46000.0
    149-2492
    1個
    699
    10.0°
    PNP
    49000.0
    149-2493
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    419,543
    ( 461,497 )
    19日目
    532,571
    ( 585,828 )
    19日目
    548,571
    ( 603,428 )
    19日目
    419,543
    ( 461,497 )
    19日目
    532,571
    ( 585,828 )
    19日目
    548,571
    ( 603,428 )
    19日目
    419,543
    ( 461,497 )
    19日目
    532,571
    ( 585,828 )
    19日目
    548,571
    ( 603,428 )
    19日目
    419,543
    ( 461,497 )
    19日目
    532,571
    ( 585,828 )
    19日目
    548,571
    ( 603,428 )
    19日目
    419,543
    ( 461,497 )
    19日目
    532,571
    ( 585,828 )
    19日目
    548,571
    ( 603,428 )
    19日目
    419,543
    ( 461,497 )
    19日目
    532,571
    ( 585,828 )
    19日目
    548,571
    ( 603,428 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・傾斜コンベヤへの乗継時に、搬送物へ衝撃を与えることなく直角移載できます
    ・搬送物の上り、下り時に十分なスペースがない場所でも導入できます
    【用途】
    ・傾斜コンベヤやスパイラルコンベヤへの直角移載
    【材質】
    ・ローラ面:スチール

    ご注意

    • 納期は実働30日程かかります。
    • 商品画像はT-RAT-S-070-60N-A1型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    チルト直角分岐装置のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チルト直角分岐装置
    フリーローラコンベヤ RVシリーズ アルミフレーム筐体
    スチール製ローラコンベヤ 径Φ76.3×幅150-1190 (NHR型)
    スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ(RZ-3812P)
    TS アルミローラーコンベアLA15B型
    アルミ製ローラコンベヤ 樹脂ベアリングタイプ 径φ42 × 幅240-490 (ZAR型)
    メーカー伊東電機ミスミオークラ輸送機マキテックテラウチオークラ輸送機
    通常価格419,543-23,000 ---29,958 --
    通常出荷日19日目9日目〜11日目7日目8日目11日目
    ローラー径(mm)50/38-----
    長さ(mm)599-----
    搬送可能重量30kg(W615は20kg)-----
    材質1ローラ面:スチール-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト