ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コンクリート型枠ジョイント止水テープ【25個入り】

通常単価(税別)
8,474
税込単価
9,321

【特長】・高分子吸水体(SAP)がテープ背面にコーティングされたテープです・高...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4549395952847
  • トラスココード
    161-0790
  • 厚さ(mm)
    2.16
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    基材:オレフィン
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 長さ(m)
    1
  • 幅(mm)
    10
  • 材質3
    吸水層:高分子吸水体(SAP)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

2237CR-10X1-P
解除
    数量:
    パック (25個入り)

    2237CR-10X1-Pの仕様・寸法情報

    JANコード
    4549395952847
    トラスココード
    161-0790
    厚さ(mm)
    2.16
    質量(g)
    200.000
    材質1
    基材:オレフィン
    材質2
    粘着剤:アクリル系
    長さ(m)
    1
    幅(mm)
    10
    材質3
    吸水層:高分子吸水体(SAP)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2237CR-10X1-P
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,474
    ( 9,321 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高分子吸水体(SAP)がテープ背面にコーティングされたテープです
    ・高分子吸収体は体積の約400倍に膨潤します
    ・最大5㎜の隙間で砂目地抑制性能を発揮します
    ・型枠端部のジョイント部に貼るだけの簡単施工です
    ・型枠に貼るだけでコンクリートの美観を向上させます
    【用途】
    ・コンクリート型枠ジョイント部のシール
    ・最大5㎜までの砂目地の抑制
    【材質】
    ・基材:オレフィン
    ・粘着剤:アクリル系
    ・吸水層:高分子吸水体(SAP)

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンクリート型枠ジョイント止水テープの型番2237CR-10X1-Pのページです。 型番2237CR-10X1-Pに関する仕様情報を記載しております。
    コンクリート型枠ジョイント止水テープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンクリート型枠ジョイント止水テープ
    SMART シールテープ スマートシールテープ 4412N
    3M スコッチ 屋外用すき間ふさぎ防水テープ
    ドア・窓用気密パッキン M型・P型・D型・V型
    TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ
    サッシ枠断熱テープ,粘着剤:アクリル系
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンnitomsトラスコ中山nitoms
    通常価格8,4745,970399 -1,274953 -498
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目6日目
    JANコード45493959528474549395157075----
    トラスココード161-0790479-6128----
    厚さ(mm)2.16-----
    質量(g)200.000-----
    材質1基材:オレフィン-基材:クロロプレンフォーム---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました