17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28

通常単価(税別)
1,5632,788
税込単価
1,7193,067
通常出荷日:1日目

【特長】・なじみの良い絶縁テープです・樹脂やワニスの吸収性に優れています【用途】・コイル・ワイヤーハー...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は28-12X16型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4573342783611
149-5549
150.000
12
1個
4573342783628
149-5550
180.000
19
1個
4573342783635
149-6672
200.000
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,563
( 1,719 )
1日目
2,087
( 2,296 )
1日目
2,788
( 3,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・なじみの良い絶縁テープです
・樹脂やワニスの吸収性に優れています
【用途】
・コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに
【材質】
・基材:アセテートクロス
・粘着剤:熱硬化型ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は28-12X16型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28
ガラスクロス電気絶縁テープ "No.69"
ガラスクロス電気絶縁テープ No.79
3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,563-4,8925,300 -3,208 -10,735 -7,191 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質2粘着剤:熱硬化型ゴム系粘着剤:熱硬化型ゴム系粘着剤:熱硬化型シリコーン系粘着剤:アクリル系粘着剤:シリコーン系(熱硬化可能)粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.20.20.180.18--
使用温度範囲(℃)105105200155--
--
絶縁破壊強さ(kV/mm)2.52.533--

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト