17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

600mLカートリッジボトル

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:1日目

【特長】・この商品はUD/MD-8600-PHJに対応したカートリッジボトルです【用途】・泡タイプの石...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696419759
  • トラスココード
    176-2066
  • 質量(g)
    64.000
  • 高さ(mm)
    216
  • 幅(mm)
    104
  • 奥行(mm)
    70
  • 容量(L)
    0.6

型番:

41975
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41975の仕様・寸法情報

JANコード
4987696419759
トラスココード
176-2066
質量(g)
64.000
高さ(mm)
216
幅(mm)
104
奥行(mm)
70
容量(L)
0.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
41975
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この商品はUD/MD-8600-PHJに対応したカートリッジボトルです
【用途】
・泡タイプの石けん用カートリッジボトルとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600mLカートリッジボトルの型番41975のページです。 型番41975に関する仕様情報を記載しております。
600mLカートリッジボトルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600mLカートリッジボトル
足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体
自動手指消毒剤器 HDI-2020
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000
手指消毒剤HL
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格1,20023,22410,98977,805130,6364,402
通常出荷日1日目1日目1日目2日目27日目1日目
JANコード498769641975949876964180734987696419629498769641037449876964663194987696423176
トラスココード176-2066382-0882382-7089162-0007114-5369416-7629
質量(g)64.0003000.0785.000240045004900.0
高さ(mm)2161100268-128284
幅(mm)104315147-45230

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト