17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用【50個入り】

通常単価(税別)
28,12533,125
税込単価
30,93836,438
通常出荷日:4日目

【特長】・14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向き・刃先はコバルトを多く含むハイス(...

詳細を確認
  • 商品画像はS-2014-50PCS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

有効刃長(mm)

最小発注数量
4920350322309
650-4943
1160.000
200
120
1パック

50個入り

4920350322323
650-4946
1460.000
250
170
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,125
( 30,938 )
4日目
33,125
( 36,438 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向き
・刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高い
・ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップ
・バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能
・折れにくく摩耗に強い
【用途】
・軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに

ご注意

  • 商品画像はS-2014-50PCS型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用
グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用
グローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用
グローバルソー セーバーソー バリギレ 超厚物切断用
モトユキ セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ"
モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き
メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
通常価格28,125-37,576 -28,125 -5,800 -5,283 -6,255 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
厚さ(mm)0.91.30.91.35--
切断能力(mm)軟鋼3~64~81.5~3-4~82.5~6
切断能力(mm)ステンレス鋼 342.5-44
山数1410/14189/12--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト