17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

グローバルソー セーバーソー バリギレ 超厚物切断用【5個入り】

通常単価(税別)
5,8008,100
税込単価
6,3808,910

【特長】・4~10mmの超厚物切断に最適です・釘入り木材から鉄鋼解体まで対応し...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    1.35
  • 山数
    9/12
  • 切断能力(mm)軟鋼材
    4~10

ご注意

  • 商品画像はCK-15912型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    全長(mm)

    有効刃長(mm)

    最小発注数量
    4920350318470
    645-2118
    130.000
    150
    70
    1パック

    5個入り

    4920350318494
    645-2114
    180.000
    200
    120
    1パック

    5個入り

    4920350318487
    645-2117
    230.000
    250
    170
    1パック

    5個入り

    4920350318463
    645-2115
    275.000
    300
    220
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,800
    ( 6,380 )
    4日目
    6,500
    ( 7,150 )
    4日目
    7,000
    ( 7,700 )
    4日目
    8,100
    ( 8,910 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4~10mmの超厚物切断に最適です
    ・釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計です
    ・解体作業に特化した厚刃です
    ・ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性がアップしました
    【用途】
    ・軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに

    ご注意

    • 商品画像はCK-15912型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グローバルソー セーバーソー バリギレ 超厚物切断用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グローバルソー セーバーソー バリギレ 超厚物切断用
    グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用
    グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用
    グローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用
    モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)
    セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向き
    メーカーモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキモトユキ
    通常価格5,800-37,576 -28,125 -28,125 -5,000 -8,484 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
    厚さ(mm)1.351.30.90.91.2-
    山数9/1210/141418--
    切断能力(mm)軟鋼材4~10-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト