17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピットレスローリフト

通常単価(税別)
329,934419,482
税込単価
362,927461,430
通常出荷日:19日目

【特長】・超低床式電動油圧テーブルリフトです・運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます...

詳細を確認
  • 電源(V)
    三相200V
  • 操作方法
    フットスイッチ(コード長さ:2m)
  • ユニット
    別置式

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の失印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 商品画像はFLN100-613-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ストローク

(mm)

テーブル高

(mm)

上昇時間(秒)50Hz

上昇時間(秒)60Hz

モーター出力

(kW)

テーブル寸法(mm)長さ

テーブル寸法(mm)幅

ジャバラ有無

最小発注数量
4550414313945
684-2205
110000
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
580
70~650
10
8
0.55
950
500
-
1個
4550414313952
684-2191
115000
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
580
70~650
10
8
0.55
950
600
-
1個
4550414313969
684-2230
121000.0
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
530
80~610
26
22
0.55
950
500
-
1個
4550414313976
684-2188
126000
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
530
80~610
26
22
0.55
950
600
-
1個
4550414314485
684-2217
195000
-
802
88~890
21
17
1.5
1300
650
1個
4550414314492
684-2204
200000
-
802
88~890
21
17
1.5
1300
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
329,934
( 362,927 )
19日目
337,921
( 371,713 )
19日目
343,987
( 378,386 )
19日目
349,979
( 384,977 )
19日目
410,267
( 451,294 )
19日目
419,482
( 461,430 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低床式電動油圧テーブルリフトです
・運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます
・ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます
【用途】
・キャスター付網パレットや台車などの昇降に

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の失印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 商品画像はFLN100-613-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピットレスローリフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピットレスローリフト
テーブルリフトジャバラ付き
テーブルリフト
ピットレスローリフトジャバラ付き
テーブルリフト 電動油圧式大型
スリムリフト(電動油圧式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格329,934-372,020 -223,643 -560,488396,058 -304,584 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目9日目〜
電源(V)三相200V三相200V三相200V三相200V三相200V三相200
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)フットスイッチ(コード長さ:2m)フットスイッチ(コード長さ:2m)フットスイッチ(コード長さ:2m)フットスイッチ(コード長さ:2m)フットスイッチ(コード長さ:2m)
ユニット別置式内蔵式内蔵式別置式内蔵式別置式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト