17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイテナーエコノミー

通常単価(税別)
22,32125,534
税込単価
24,55328,087
通常出荷日:4日目

【特長】・物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です・床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです【用...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    本体表面処理:粉体塗装
  • 材質3
    床板:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    150
  • 外形寸法(mm)高さ
    1700
  • 床板高さ(mm)
    216

ご注意

  • 運用時は添付の注意書きをよく読んで安全にご利用ください。
  • 商品画像はTHTXJ608017C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)長さ×幅×高さ

外形寸法(mm)幅

外形寸法(mm)長さ

最小発注数量
4550414289134
667-0933
36000
535×730×1445
800
600
1個
4550414289141
667-0931
37000.0
535×780×1445
850
600
1個
4550414289158
667-0938
38000.0
585×780×1445
850
650
1個
4550414289103
667-0891
46000
735×1030×1445
1100
800
1個
4550414289165
667-0935
40000
735×880×1445
950
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,321
( 24,553 )
4日目
22,856
( 25,142 )
4日目
23,215
( 25,537 )
4日目
25,534
( 28,087 )
4日目
24,645
( 27,110 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です
・床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです
【用途】
・商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 運用時は添付の注意書きをよく読んで安全にご利用ください。
  • 商品画像はTHTXJ608017C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイテナーエコノミーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイテナーエコノミー
TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)
オリコン4個載せハイテナー
ダストワゴン 132L用・326L用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,321-63,18844,067 -46,211 -37,816 -13,363 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
材質1本体:スチール---本体:スチール-
材質2本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装床板:ポリプロピレン(PP)-
材質3床板:ポリプロピレン(PP)床板:プラスチック床板:プラスチック床板:プラスチックキャスター金具:スチール●車輪:ゴム-
材質4キャスター金具:スチール●車輪:ゴムキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチール--
キャスター径(mm)150150150150150-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト