17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルリフト 電動油圧式大型

通常単価(税別)
396,058556,494
税込単価
435,664612,143
通常出荷日:19日目

【特長】・高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です・高精度のギア...

詳細を確認
  • モーター出力 (kW)
    1.13
  • 電源(V)
    三相200V
  • 操作方法
    フットスイッチ(コード長さ:2m)
  • ユニット
    内蔵式

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 商品画像はHDL-200-0612-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ストローク

(mm)

テーブル高

(mm)

上昇時間(秒)50Hz

上昇時間(秒)60Hz

テーブル寸法(mm)長さ

テーブル寸法(mm)幅

最小発注数量
4550414314140
684-2219
277000.0
700
250~950
27
22
1200
600
1個
4550414314164
684-2193
282000.0
700
250~950
27
22
1200
800
1個
4550414314461
684-2216
390000.0
1000
250~1250
40
34
1500
800
1個
4550414314171
684-2233
466000.0
1250
250~1500
66
54
1800
800
1個
4550414314478
684-2239
400000.0
1000
250~1250
40
34
1500
1000
1個
4550414314188
684-2208
486000.0
1250
250~1500
66
54
2000
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396,058
( 435,664 )
19日目
406,119
( 446,731 )
19日目
516,404
( 568,044 )
19日目
540,443
( 594,487 )
19日目
546,511
( 601,162 )
19日目
556,494
( 612,143 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です
・高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします
【用途】
・荷物の昇降や作業台として

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • 商品画像はHDL-200-0612-B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト 電動油圧式大型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルリフト 電動油圧式大型
ピットレスローリフトジャバラ付き
テーブルリフト
テーブルリフトジャバラ付き
ピットレスローリフト
スリムリフト(電動油圧式)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格396,058-560,488223,643 -372,020 -329,934 -304,584 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目9日目〜
モーター出力(kW)1.130.55---0.4
電源(V)三相200V三相200V三相200V三相200V三相200V三相200
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)フットスイッチ(コード長さ:2m)フットスイッチ(コード長さ:2m)フットスイッチ(コード長さ:2m)フットスイッチ(コード長さ:2m)フットスイッチ(コード長さ:2m)
ユニット内蔵式別置式内蔵式内蔵式別置式別置式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト