17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリコン4個載せハイテナー【1~10個入り】

通常単価(税別)
37,816338,688
税込単価
41,598372,557
通常出荷日:4日目

【特長】・底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    床板:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3
    キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    150
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
    735×1070×1745
  • 外形寸法(mm)高さ
    2000
  • 外形寸法(mm)幅
    1130
  • 外形寸法(mm)長さ
    800
  • 床板高さ(mm)
    216

ご注意

  • 4トンワイドトラック(車幅2350mm)以上の車幅のトラックでないと横並列に入りません。
  • 商品画像はTHTXJ8011.320C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4550414335121
660-9377
60000
1個
-
-
660-9375
600000.0
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,816
( 41,598 )
4日目
338,688
( 372,557 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H325mm)を4個載せることが出来ます
・さらに内寸高さ1745mmありますので前述のコンテナを5段、最大20個積載することが可能となりました
【用途】
・搬送、保管(特に折りたたみコンテナで運用をされている事業者様)
【材質】
・本体:スチール
・床板:ポリプロピレン(PP)
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 4トンワイドトラック(車幅2350mm)以上の車幅のトラックでないと横並列に入りません。
  • 商品画像はTHTXJ8011.320C型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリコン4個載せハイテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン4個載せハイテナー
TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー
ハイテナーエコノミー
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー 一般格子かさ上げタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,816-63,18844,067 -22,321 -46,211 -67,388 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
材質1本体:スチール--本体:スチール-床板:プラスチック
材質2床板:ポリプロピレン(PP)本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装-
材質3キャスター金具:スチール●車輪:ゴム床板:プラスチック床板:プラスチック床板:ポリプロピレン(PP)床板:プラスチック-
キャスター径(mm)150150150150150150
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ735×1070×1745745×1030×1449---739×1028×1749

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト