17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラックテナー用中間棚 中間棚板

通常単価(税別)
5,7697,957
税込単価
6,3468,753
通常出荷日:7日目~51日目

【特長】・軽量なアルミ製です・棚位置変更の際の負担を軽減します【材質】・アルミ

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 幅×奥行のサイズは、フック部除いています。
  • 商品画像はRCT-ALF型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 51日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

奥行(mm)

最小発注数量
4989999609011
206-3927
4000
フルサイズ 750
583
1個
4989999609004
206-3928
2500.0
ハーフサイズ 750
287
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,957
( 8,753 )
51日目
5,769
( 6,346 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量なアルミ製です
・棚位置変更の際の負担を軽減します
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 幅×奥行のサイズは、フック部除いています。
  • 商品画像はRCT-ALF型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラックテナー用中間棚 中間棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラックテナー用中間棚 中間棚板
ハイテナー用PEカバー
ハイテナー用取り替えキャスター
ダストワゴン 132L用・326L用
オリコン4個載せハイテナー
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー 一般格子タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,769-3,747 -1,954 -13,363 -37,816 -45,707 -
通常出荷日7日目〜1日目1日目1日目4日目5日目
材質1アルミ再生ポリエチレン(PE)本体:ナイロン-本体:スチール床板:プラスチック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト