17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬用泡のハンドソープ 詰替用

通常単価(税別)
483
税込単価
531
通常出荷日:11日目

【特長】・100%天然植物油由来の洗浄成分で環境にも肌にも配慮した製品です・低刺激な殺菌成分「イソプロ...

詳細を確認
  • タイプ
    詰替用
  • 香り
    グリーンフローラル
  • 容量(L)
    0.33
  • 容量(ml)
    330
  • 吐出タイプ
    泡状
  • JANコード
    4901140580031
  • 質量(g)
    330.000
  • トラスココード
    635-2144
  • 材質1
    イソプロピルメチルフェノール
  • 材質2
    パラベン
  • 材質3
    香料

型番:

AHS3-P330
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AHS3-P330の仕様・寸法情報

タイプ
詰替用
香り
グリーンフローラル
容量(L)
0.33
容量(ml)
330
吐出タイプ
泡状
JANコード
4901140580031
質量(g)
330.000
トラスココード
635-2144
材質1
イソプロピルメチルフェノール
材質2
パラベン
材質3
香料
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AHS3-P330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
483
( 531 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%天然植物油由来の洗浄成分で環境にも肌にも配慮した製品です
・低刺激な殺菌成分「イソプロピルメチルフェノール」配合の医薬部外品です
・やさしい使い心地できちんと殺菌できます
・手肌にうるおいを与える9種のハーブエキスを贅沢に配合しました
・洗いあがりの乾燥を防ぎ、しっとりした手肌にします
・爽やかなグリーンフローラルの香りです
【材質】
・イソプロピルメチルフェノール
・パラベン
・香料

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬用泡のハンドソープ 詰替用の型番AHS3-P330のページです。 型番AHS3-P330に関する仕様情報を記載しております。
薬用泡のハンドソープ 詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬用泡のハンドソープ 詰替用
薬用泡ハンドソープ
ハンドソープ(詰替用)
液体ハンドソープ(詰替用)
詰め替え用薬用ハンドソープ
詰め替え用薬用ハンドソープ
メーカー岩谷産業エスコエスコエスコカネヨ石鹸カネヨ石鹸
通常価格4834,2909,40012,9221,1024,170
通常出荷日11日目2日目2日目2日目1日目1日目
タイプ詰替用-----
香りグリーンフローラル-----
容量(L)0.33-----
容量(ml)330-----
吐出タイプ泡状-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト