ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用サインラベル【10個入り】

通常単価(税別)
965
税込単価
1,062
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外で使用できるラベルシールです・好きな大きさにカットして使用もできます【用途】・備品管理や...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999977448
  • トラスココード
    207-7363
  • 質量(g)
    140.000
  • 1パック内
    10枚入
  • シートサイズ
    A4
  • ラベルサイズ(mm)縦×横
    210×297
  • 面付
    1面

ご注意

  • インクジェットプリンタではご使用になれません。

型番:

AWLA4-10-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

AWLA4-10-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4989999977448
トラスココード
207-7363
質量(g)
140.000
1パック内
10枚入
シートサイズ
A4
ラベルサイズ(mm)縦×横
210×297
面付
1面

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AWLA4-10-W
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外で使用できるラベルシールです
・好きな大きさにカットして使用もできます
【用途】
・備品管理や、工場内掲示物にも使用できます
・警告・注意などのサイン表示に

ご注意

  • インクジェットプリンタではご使用になれません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用サインラベルの型番AWLA4-10-Wのページです。 型番AWLA4-10-Wに関する仕様情報を記載しております。
屋外用サインラベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外用サインラベル
バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付
バルブ開閉札(ボールチェーン付)
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ
週間作業予定マグネットシート 600×900mm
TRUSCO 消防標識 消火器 折り曲げタイプ 蓄光 300X260mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9652201318006,465900
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
---
JANコード498999997744845504141541424989999906066-4989999486544-
トラスココード207-7363363-3986116-1297-855-7822-
質量(g)140.0007.0007.000-890.000-
1パック内10枚入-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト