ファクトリーサプライ用品技術窓口

バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付

通常単価(税別)
220
税込単価
242
通常出荷日:1日目

【特長】・四角い白札なので視認性が高いです・両面表示タイプのバルブ開閉札です・ボールチェーン付です【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414154142
  • トラスココード
    363-3986
  • 横(mm)
    38
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • 縦(mm)
    57
  • 質量(g)
    7.000
  • 材質1
    札:スチロール
  • 材質2
    チェーン:ニッケル
  • 穴径(mm)
    4
  • 色(開)
    白無地
  • タイプ
    四角(57×38mm)
  • 表示内容
    無地

ご注意

  • 彫刻加工はできません。

型番:

TRFW-CH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRFW-CHの仕様・寸法情報

JANコード
4550414154142
トラスココード
363-3986
横(mm)
38
厚さ(mm)
2.5
縦(mm)
57
質量(g)
7.000
材質1
札:スチロール
材質2
チェーン:ニッケル
穴径(mm)
4
色(開)
白無地
タイプ
四角(57×38mm)
表示内容
無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRFW-CH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四角い白札なので視認性が高いです
・両面表示タイプのバルブ開閉札です
・ボールチェーン付です
【用途】
・工場や建物の配管バルブの開閉の標示に
【材質】
・札:スチロール
・チェーン:ニッケル

ご注意

  • 彫刻加工はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付の型番TRFW-CHのページです。 型番TRFW-CHに関する仕様情報を記載しております。
バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ開閉札 四角 白無地 ボールチェーン付
バルブ開閉札(ボールチェーン付)
TRUSCO 消防標識 消火器 折り曲げタイプ 蓄光 300X260mm
消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ
屋外用サインラベル
週間作業予定マグネットシート 600×900mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2201319008009656,465
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
---
JANコード45504141541424989999906066--49899999774484989999486544
トラスココード363-3986116-1297--207-7363855-7822
横(mm)3840---600
厚さ(mm)2.52.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト