17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールインクリップボード(カバー付)

通常単価(税別)
1,877
税込単価
2,065
通常出荷日:1日目

【特長】・クリップボードの新しいカタチ、ポケットが打ち合わせや作業現場で活躍します・背面は20mm厚の...

詳細を確認
  • 質量(g)
    380.000
  • タイプ
    A4タテ型
  • 高さ(mm)
    333
  • 幅(mm)
    251
  • 材質1
    3種3層発泡PP
  • とじ枚数(枚)
    コピー用紙約30
  • 本体外寸(mm)幅
    251

ご注意

  • 商品画像は5995-K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4971660054275
243-3752
1個
4971660054237
243-3751
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,877
( 2,065 )
1日目
1,877
( 2,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップボードの新しいカタチ、ポケットが打ち合わせや作業現場で活躍します
・背面は20mm厚の物まで収納できる、大きなメッシュポケット付きです
・電卓やメモ帳など、打ち合わせや現場作業で使う小物を入れて、一緒に持ち運べます
・開口部にはゴムが入っているため、入れた物が脱落しにくく、取り出しもしやすくなっています
・多色ペンなどの軸が太いペンも入るペンホルダーも装備しています
・「オールイン クリップボード(カバー付き)」は、メッシュポケットやペンホルダーに加え、クリアーホルダーも入る「オープンポケット」(1枚)、A4書類が入る「クリアーポケット」(5枚)、小物を入れられる「チャック付きポケット」(1枚)、名刺が約15枚収納できる「名刺ポケット」(1枚)がつき、収納力が充実
・表紙は軽くて耐久性の高い発泡PP製
・小物を入れての持ち歩きや手に持っての記入でもしっかり感があり、安心して使うことができます
・表紙の外周には、高級感があり手触りの良いパイピング処理を施してあります
【材質】
・3種3層発泡PP

ご注意

  • 商品画像は5995-K型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールインクリップボード(カバー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールインクリップボード(カバー付)
マグケ-ス(ヨコ)
アゾンクリアポケットフタ付
クリップボード(スタンド付)
メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm
メールバッグ マチ付Wファスナー グリーン 規格:B4判マチ付 マチ80mm
メーカーキングジムキングジムセキセイLIHIT LABクラウンクラウン
通常価格1,8772,3046501,1353,7623,762
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
質量(g)380.000550.000----
タイプA4タテ型-----
高さ(mm)333-----
幅(mm)251-----
材質13種3層発泡PP表張り:PPフィルム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト