17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

寸切ボルト ステンレス長ナット

  • 高さ(mm)
    50
  • 材質1
    ステンレス(SUS304相当材)

ご注意

  • 強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
  • 本来の用途以外でのご使用はされないようお願い致します。
  • 商品画像は10102640型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    ねじピッチ(mm)

    呼び径

    二面幅寸法(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4962123026403
    223-7141
    1.5
    10
    17
    70.600
    1個
    4962123026410
    226-0734
    1.8
    12
    19
    81.200
    1個
    4962123774854
    225-0559
    2.12
    1/2
    19
    77.800
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,725
    ( 1,898 )
    1日目
    2,028
    ( 2,231 )
    1日目
    1,309
    ( 1,440 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高さ(長さ)が大きい六角ナットです
    ・高ナットとも言います
    【材質】
    ・ステンレス(SUS304相当材)

    ご注意

    • 強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
    • 本来の用途以外でのご使用はされないようお願い致します。
    • 商品画像は10102640型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    寸切ボルト ステンレス長ナットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    寸切ボルト ステンレス長ナット
    長ナット
    ステンレス高ナット
    ECO-BS 長ナット(高ナット)
    タイロッドボルト(BJ610~611)
    ステンレス高ナット小型
    メーカーダイドーハントダイドーハント八幡ねじSUNCOイマオコーポレーション八幡ねじ
    通常価格1,309-232 -294 -192 -647 -828 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
    高さ(mm)50-----
    材質1ステンレス(SUS304相当材)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高ナット(スペーサー)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト