17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィルムフック【2~4個入り】

通常単価(税別)
470
税込単価
517
通常出荷日:1日目

【特長】・しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フックです・タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に...

詳細を確認
  • 材質1
    フック部分:ポリカーボネート
  • 材質2
    フィルム:PETオレフィン系エストラマー

ご注意

  • 商品画像はFH-20型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

耐荷重(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
40
40
透明
2
4902787821525
2.000
195-1968
1パック

4個入り

70
70
クリア
3.5
4902787721528
6.000
195-1969
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
1日目
470
( 517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れてキレイにはがせる、強吸着フックです
・タイル、ガラス、かがみ等、光沢のある平面に強力固定できます
【材質】
・フック部分:ポリカーボネート
・フィルム:PETオレフィン系エストラマー

ご注意

  • 商品画像はFH-20型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィルムフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィルムフック
光るマグネットフック
マグネットフック(固定タイプ)
マグネットフック(固定タイプ)
マグネットフック
吸盤フック
メーカーミツヤミツヤミツヤミツヤアストロプロダクツ(ワールドツール)ミツヤ
通常価格470580600532920350 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1フック部分:ポリカーボネート--ネオジウム磁石--
材質2フィルム:PETオレフィン系エストラマー--ポリカーボネート樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト