17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルドライバー(18V)

通常単価(税別)
62,942
税込単価
69,236

【特長】・圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えた...

詳細情報を確認する
  • 最大締付トルク(N・m)
    65
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1650
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~450
  • JANコード
    4536178691734
  • 質量(g)
    1720.0
  • トラスココード
    582-3163
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 差込角(mm)
    13
  • 電圧(V)
    18
  • 本体寸法(mm)
    160×68×200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    1650

型番:

DCD708P2-JP
解除
    数量:

    DCD708P2-JPの仕様・寸法情報

    最大締付トルク(N・m)
    65
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1650
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~450
    JANコード
    4536178691734
    質量(g)
    1720.0
    トラスココード
    582-3163
    バッテリー電圧(V)
    18
    差込角(mm)
    13
    電圧(V)
    18
    本体寸法(mm)
    160×68×200
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    1650
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCD708P2-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,942
    ( 69,236 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワーツールです
    ・5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用です
    ・小型、軽量、65N・mの高トルクのドリルドライバーです
    ・ブラシレスモーター搭載です
    ・優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です
    ・キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます
    ・ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減
    【用途】
    ・穴あけ・締付に
    ・ネジ・ボルト等の締め外しに
    【材質】
    ・本体・バッテリー・充電器・T STAKケース

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドリルドライバー(18V)の型番DCD708P2-JPのページです。 型番DCD708P2-JPに関する仕様情報を記載しております。
    ドリルドライバー(18V)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドリルドライバー(18V)
    ドリルドライバー(10.8V)
    振動ドリルドライバー(10.8V)
    充電ドリルドライバー(18V)
    振動ドリルドライバー(18V)
    充電ドリルドライバー(18V)本体のみ
    メーカーデウォルトデウォルトデウォルトBLACK AND DECKERデウォルトPanasonic
    通常価格62,94237,46537,81816,13967,438 -31,838
    通常出荷日19日目19日目19日目1日目19日目1日目
    最大締付トルク(N・m)6557.557.5---
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~16500-15000~1500---
    無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~4500-4250~425---
    JANコード453617869173445361786918334536178691840---
    質量(g)1720.01070.01160.0---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました