17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

振動ドリルドライバー(18V)

通常単価(税別)
67,43871,933
税込単価
74,18279,126

【特長】・本体・バッテリー・充電器・T STAKケース

詳細情報を確認する
  • バッテリー電圧(V)
    18
  • 電圧(V)
    18
  • バッテリー容量(Ah)
    5.0

ご注意

  • 商品画像はDCD709P2-JP型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    最大締付トルク(N・m)

    打撃数(min[[の-1乗]])

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速

    無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    振動数(回/分)高速

    振動数(回/分)低速

    電源(V)

    本体寸法(mm)

    打撃数(min[[の-1乗]])高速

    打撃数(min[[の-1乗]])低速

    最小発注数量
    65
    0~7650 / 0~28050
    0~1650
    0~450
    4536178691741
    1820.0
    582-3142
    28050
    7650
    -
    175×68×200
    0~28050
    0~7650
    1個
    90
    34000
    0~2000
    0~650
    4536178691864
    1960.0
    582-1630
    -
    -
    18
    180×77×210
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    67,438
    ( 74,182 )
    19日目
    71,933
    ( 79,126 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体・バッテリー・充電器・T STAKケース

    ご注意

    • 商品画像はDCD709P2-JP型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    振動ドリルドライバー(18V)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    振動ドリルドライバー(18V)
    振動ドリルドライバー(10.8V)
    ドリルドライバー(18V)
    ドリルドライバー(10.8V)
    充電ドリルドライバー(18V)
    充電振動ドライバードリル
    メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトBLACK AND DECKERボッシュ
    通常価格67,438-37,81862,94237,46516,13928,800 -
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目
    バッテリー電圧(V)1810.81810.8--
    電圧(V)1810.81810.8--
    バッテリー容量(Ah)5.02.0----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト