17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

振動ドリルドライバー(10.8V)

通常単価(税別)
37,818
税込単価
41,600
通常出荷日:19日目

【特長】・圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワー...

詳細を確認
  • 最大締付トルク(N・m)
    57.5
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    0~1500
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
    0~425
  • JANコード
    4536178691840
  • 質量(g)
    1160.0
  • トラスココード
    582-3164
  • バッテリー電圧(V)
    10.8
  • 振動数(回/分)高速
    25500
  • 振動数(回/分)低速
    7225
  • 電圧(V)
    10.8
  • 本体寸法(mm)
    165×65×185
  • バッテリー容量(Ah)
    2.0

型番:

DCD706D2-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCD706D2-JPの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
57.5
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
0~1500
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速
0~425
JANコード
4536178691840
質量(g)
1160.0
トラスココード
582-3164
バッテリー電圧(V)
10.8
振動数(回/分)高速
25500
振動数(回/分)低速
7225
電圧(V)
10.8
本体寸法(mm)
165×65×185
バッテリー容量(Ah)
2.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCD706D2-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,818
( 41,600 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワーツールです
・2.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用です
・取り回し容易なコンパクトシリーズの振動ドリルドライバーです
・ブラシレスモーター搭載です
・優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です
・キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます
・ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減
【用途】
・コンクリートを含めた穴あけ作業に
・ネジ・ボルト等の締め外しに
【材質】
・本体・バッテリー・充電器・T STAKケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動ドリルドライバー(10.8V)の型番DCD706D2-JPのページです。 型番DCD706D2-JPに関する仕様情報を記載しております。
振動ドリルドライバー(10.8V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動ドリルドライバー(10.8V)
ドリルドライバー(10.8V)
ドリルドライバー(18V)
充電振動ドリルドライバー(10.8V)
充電ドリルドライバー(10.8V)
バッテリー振動ドライバードリル 10.8V
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERボッシュ
通常価格37,81837,46562,94212,59611,08812,022
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)57.557.565---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速0~15000-15000~1650---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速0~4250-4250~450---
JANコード453617869184045361786918334536178691734---
質量(g)1160.01070.01720.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト