ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

なめた精密ネジはずし ビットのみ

通常単価(税別)
1,161
税込単価
1,277
通常出荷日:1日目

【特長】・取替用のなめた精密ネジはずしビットです・差替式ドライバーハンドルに取り付けて、メガネ・時計・...

詳細を確認
  • 本製品は手回し専用で設計されています。
  • 電動工具では使用しないでください。

型番:

AK-23N-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK-23N-0の仕様・寸法情報

JANコード
4962485320317
トラスココード
249-3636
質量(g)
17.000
刃先
[[+]]0(M1~2.6)
材質1
ビット:特殊合金鋼、HSS、鋼材
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AK-23N-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161
( 1,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取替用のなめた精密ネジはずしビットです
・差替式ドライバーハンドルに取り付けて、メガネ・時計・ゲーム機・パソコンなどのなめてしまった精密ネジの取り外しに
【材質】
・ビット:特殊合金鋼、HSS、鋼材

ご注意

  • 本製品は手回し専用で設計されています。
  • 電動工具では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

なめた精密ネジはずし ビットのみの型番AK-23N-0のページです。 型番AK-23N-0に関する仕様情報を記載しております。
なめた精密ネジはずし ビットのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
なめた精密ネジはずし ビットのみ
なめた精密ネジはずし 交換用ブレード
なめた精密ネジはずし セット 3610-N
P柄精密ドライバーセット
精密ピンバイス(収納式)ドリル付
時計バンド交換
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格1,1616451,7001,2202,3001,000
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目
JANコード496248532031749624853203244962485320331496248522223949624852213624962485220723
トラスココード249-3636249-3641249-3639493-6400--
質量(g)17.0002.00040.000---
刃先[[+]]0(M1~2.6)---10Y形状・ピン形状の両頭タイプ
材質1ビット:特殊合金鋼、HSS、鋼材ブレード:HSS本体ハンドル:POM、CA、PP、特殊合金鋼、銅合金、炭素工具鋼軸:クロムモリブデンバナジウム鋼、真鍮--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト