17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安心クッションはさみこみ型

通常単価(税別)
1,419
税込単価
1,561

【特長】・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です・耐摩耗性にも優れています【用途...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4968124211411
  • トラスココード
    183-0508
  • 質量(g)
    105.000
  • 材質1
    本体:NBR
  • 厚さ(mm)
    9
  • 長さ(m)
    0.9
  • 内幅(mm)
    9

型番:

AC-87-90
解除
    数量:

    AC-87-90の仕様・寸法情報

    JANコード
    4968124211411
    トラスココード
    183-0508
    質量(g)
    105.000
    材質1
    本体:NBR
    厚さ(mm)
    9
    長さ(m)
    0.9
    内幅(mm)
    9
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AC-87-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です
    ・耐摩耗性にも優れています
    【用途】
    ・鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部の安全対策
    【材質】
    ・本体:NBR

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    安心クッションはさみこみ型の型番AC-87-90のページです。 型番AC-87-90に関する仕様情報を記載しております。
    安心クッションはさみこみ型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    安心クッションはさみこみ型
    安心クッションL字型
    安心クッション平型
    安心クッションL字型2m
    ベビー安心クッション 小2P ブラック
    PUクッションL字型(トラ柄)
    メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
    通常価格1,4192,8569002,4511,1007,020
    通常出荷日1日目1日目11日目1日目5日目1日目
    JANコード496812421141149681242144674968124218687496812421442949681242139104968124204215
    トラスココード183-0508421-0136633-6441421-1660252-8417417-4364
    質量(g)105.00022067.000110105.0001310.000
    材質1本体:NBRNBRNBRNBRNBR-
    厚さ(mm)993.569-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました