17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナーゴムパット【4個入り】

通常単価(税別)
1,058
税込単価
1,164
通常出荷日:1日目

【特長】・透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません・危険な角の安全対策に【材質】・PVC

詳細を確認
  • JANコード
    4968124214108
  • トラスココード
    252-8406
  • 質量(g)
    85
  • 材質1
    PVC
  • 厚さ(mm)
    6
  • 高さ(mm)
    22
  • タイプ
    コーナー
  • 横(mm)
    50
  • 縦(mm)
    50

型番:

BS-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

BS-29の仕様・寸法情報

JANコード
4968124214108
トラスココード
252-8406
質量(g)
85
材質1
PVC
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
22
タイプ
コーナー
横(mm)
50
縦(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-29
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058
( 1,164 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません
・危険な角の安全対策に
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーゴムパットの型番BS-29のページです。 型番BS-29に関する仕様情報を記載しております。
コーナーゴムパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナーゴムパット
コーナーゴムパット 小4P ブラック
コーナーゴムパット ちび4P ブラック
コーナーゴムパット ちび4P ブラウン
ベビー安心クッション 小2P ブラック
コーナークッション2m 茶
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格1,0586806006001,100500
通常出荷日1日目5日目1日目1日目5日目1日目
JANコード496812421410849681242138284968124213859496812421383549681242139104968124213798
トラスココード252-8406252-8413252-8436252-8411252-8417252-8444
質量(g)8562.0002020105.00040
材質1PVCNBRNBRNBRNBR-
厚さ(mm)69669-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト