17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーナークッション

通常単価(税別)
645
税込単価
710
通常出荷日:1日目

【特長】・机や家具の角、危険箇所にはぶつかる前に貼るだけで簡単コーナークッションです【用途】・衝突対策...

詳細を確認
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    発泡ポリエチレン
  • 厚さ(mm)
    3.5
  • 長さ(m)
    2
  • 幅(mm)
    35
  • 材質2
    アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像はBS-06型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4968124213774
252-8440
1個
4968124213781
252-8419
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645
( 710 )
1日目
645
( 710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机や家具の角、危険箇所にはぶつかる前に貼るだけで簡単コーナークッションです
【用途】
・衝突対策に
【材質】
・発泡ポリエチレン
・アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像はBS-06型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナークッションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーナークッション
コーナークッション2m 茶
チューブクッション
安心クッションL字型
安心クッション平型
安心クッションL字型2m
メーカーカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
通常価格6455001,0972,8569002,451
通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目1日目
質量(g)404017022067.000110
材質1発泡ポリエチレン-PVCNBRNBRNBR
厚さ(mm)3.5-593.56
長さ(m)2-1.2222
幅(mm)35-50373024

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト