17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可変式3段ロック

通常単価(税別)
382592
税込単価
420651
通常出荷日:1日目

【特長】・簡易式のミニロックです

  • 種類
    ダイヤル錠
  • ダイヤル
    3桁
  • ブラック
  • 材質1
    本体:亜鉛ダイカスト
  • 材質2
    ツル:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ツル径(mm)

  • 幅(mm)

  • B(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ツル径(mm)

幅(mm)

B(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長

(mm)

最小発注数量
4.65
33
17
4525796107499
54.000
340-1301
60
1個
2.75
24
19
4525796107512
20.000
340-1302
56
1個
3.1
21.5
-
4525796107529
24.000
340-1304
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
592
( 651 )
1日目
415
( 457 )
1日目
382
( 420 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易式のミニロックです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可変式3段ロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可変式3段ロック
システムロックミニ C-183-3A
標準型シリンダー錠 C-4-3
LAMP 面付シリンダー錠 513型 両開き扉用・引き出し連動ロック式
ミリオンロックシリンダー脱着式面付シリンダー錠 6830-30MK型 ミリオンロック脱着錠シリーズ
ナックルロック
メーカーフジテックジャパンタキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格382-845 -2,663 -1,391 -5,290879
通常出荷日1日目在庫品1日目〜5日目4日目4日目在庫品1日目
種類ダイヤル錠-----
ダイヤル3桁-----
ブラック-----
材質1本体:亜鉛ダイカスト-----
材質2ツル:鉄-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト