17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管下ブラケット

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:11日目

【特長】・仮設足場用の搬送システムです・外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップし...

詳細を確認
  • タイプ
    レール固定用
  • 品名
    単管下ブラケット
  • 質量(g)
    2000.0
  • トラスココード
    689-2443
  • 材質1
    スチール(三価クロメート)
  • 適合パイプ径(mm)
    48.6

型番:

HBTB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBTBの仕様・寸法情報

タイプ
レール固定用
品名
単管下ブラケット
質量(g)
2000.0
トラスココード
689-2443
材質1
スチール(三価クロメート)
適合パイプ径(mm)
48.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBTB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設足場用の搬送システムです
・外装パネルや長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします
【用途】
・レール固定用
【材質】
・スチール(三価クロメート)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管下ブラケットの型番HBTBのページです。 型番HBTBに関する仕様情報を記載しております。
単管下ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管下ブラケット
ハンソーブラケット
ブラケット(仮設足場用)
単クランプ
KTブラケット(ボルト式)
単管クランプ
メーカーダイケンダイケンエスココンドーテックコンドーテック大洋製器工業
通常価格14,00023,3757,450 -3926,690 -526 -
通常出荷日11日目11日目1日目〜5日目7日目1日目
タイプレール固定用支柱取付用----
品名単管下ブラケットハンソーブラケット----
質量(g)2000.01800.0----
トラスココード689-2443689-2441----
材質1スチール(三価クロメート)スチール(三価クロメート)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト