17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッキングカバー メタルジャケット 色:ニュークリーム

通常単価(税別)
8791,971
税込単価
9672,168
通常出荷日:11日目

【特長】・厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます...

詳細を確認

ご注意

  • 保護厚20mmの保温材専用です。
  • 保温材を巻かずに使用することはできません。
  • 商品画像はPIPECOVER-NC100AX20型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 管径(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

管径

(mm)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
68
15A
80
4935967155042
195-1248
50.0
1個
73
20A
100
4935967155035
195-1249
70.0
1個
80
25A
105
4935967155028
195-1250
70.0
1個
89
32A
110
4935967155011
195-1251
90.0
1個
96
40A
115
4935967155004
195-1252
120.0
1個
107
50A
120
4935967154991
195-1253
140.0
1個
123
65A
140
4935967680728
195-1254
180.0
1個
135
80A
170
4935967680735
195-1255
250.0
1個
162
100A
190
4935967680742
195-1256
400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
879
( 967 )
11日目
879
( 967 )
11日目
944
( 1,038 )
11日目
999
( 1,099 )
11日目
1,120
( 1,232 )
11日目
1,161
( 1,277 )
11日目
1,391
( 1,530 )
11日目
1,674
( 1,841 )
11日目
1,971
( 2,168 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます
・ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です
【用途】
・住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に
【材質】
・ガルバリウム鋼板(JIS G3321)

ご注意

  • 保護厚20mmの保温材専用です。
  • 保温材を巻かずに使用することはできません。
  • 商品画像はPIPECOVER-NC100AX20型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッキングカバー メタルジャケット 色:ニュークリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッキングカバー メタルジャケット 色:ニュークリーム
安心クッションはさみこみ型 ライトグレー
TECCELL(テクセル) コーナーガード
110×110×30mmバンパークッション(運搬車用)
60x50x900mm トラクッションガード(2本)
台車グリップ
メーカータキロンシーアイカーボーイ岐阜プラスチック工業エスコエスコカーボーイ
通常価格879-1,4003,878 -7603,730800
通常出荷日11日目9日目1日目〜1日目1日目1日目
種類コーナー・エッジプロテクター-----
断面形状D形-----
材質金属-----
厚さ(mm)0.27-----
ニュークリーム-----

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト