17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パネルスタンド アルミフリーイーゼル

通常単価(税別)
17,50024,230
税込単価
19,25026,653
通常出荷日:6日目

【特長】・安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンドです・頑丈なパネルホルダーを使用しているため、大型...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像はAFEZ430型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外形寸法 間口(mm)

  • 外形寸法 奥行(mm)

  • 外形寸法 高さ(mm)

  • 規格

  • 対応サイズ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法 間口

(mm)

外形寸法 奥行

(mm)

外形寸法 高さ

(mm)

規格

対応サイズ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
430
480
1180
A2~A1
縦550~1100×横730
4562357950187
143-5618
3800.0
1個
600
530
1475
A1~A0
縦740~1400×横900
4562357950200
143-7229
4400.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,500
( 19,250 )
6日目
24,230
( 26,653 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感抜群のアルミ製パネルイーゼルスタンドです
・頑丈なパネルホルダーを使用しているため、大型パネルや内照式LEDパネルなど、重量パネルを展示するのに最適です
・ホルダーをスライドすることで、様々サイズのパネルを展示可能です
・安心の日本製です
【用途】
・ポスター展示用
【材質】
・フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上

ご注意

  • 商品画像はAFEZ430型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルスタンド アルミフリーイーゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルスタンド アルミフリーイーゼル
C型パネルスタンド
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 片面タイプ
バリウススタンド看板(アクリルカバータイプ)
ポスターグリップスタンド看板パンフレットケース付(屋外用) 両面タイプ
スマートガイドポール 2フック
メーカーTOKISEITOKISEITOKISEITOKISEITOKISEITOKISEI
通常価格17,500-29,876 -39,600 -35,700 -43,000 -10,500
通常出荷日6日目4日目〜4日目4日目4日目11日目
商品タイプ表示スタンド-----
材質(本体)アルミ-----
表示内容その他-----
取付仕様その他-----
材質1フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト