ファクトリーサプライ用品技術窓口

ABC粉末大型消火器(蓄圧式)

通常単価(税別)
85,624
税込単価
94,186
通常出荷日:11日目

【特長】・安定した消化能力をもつ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、圧倒的な消化能力を発揮します・車...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    消火器
  • 仕様
    蓄圧式
  • 消化剤タイプ
    粉末
  • ストップ機能
  • 放射時間 (秒)
    47
  • 薬剤量 (kg)
    20
  • トラスココード
    675-9168
  • 質量(g)
    37600.0
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 高さ(mm)
    904
  • 放射距離(m)
    4~8
  • 設計標準使用期限
    10年
  • 適合火災
    普通火災・油火災・電気火災

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YA-50X4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YA-50X4の仕様・寸法情報

商品タイプ
消火器
仕様
蓄圧式
消化剤タイプ
粉末
ストップ機能
放射時間(秒)
47
薬剤量(kg)
20
トラスココード
675-9168
質量(g)
37600.0
グリーン購入法適合品
適合
高さ(mm)
904
放射距離(m)
4~8
設計標準使用期限
10年
適合火災
普通火災・油火災・電気火災
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
YA-50X4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,624
( 94,186 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した消化能力をもつ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、圧倒的な消化能力を発揮します
・車載式なので火元に移動させることができます
・震災対策用としても最適な消火器です
【用途】
・適用火災:普通火災・油火災・電気火災
・危険物取扱所、ガソリンスタンド、プラント・工場に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABC粉末大型消火器(蓄圧式)の型番YA-50X4のページです。 型番YA-50X4に関する仕様情報を記載しております。
ABC粉末大型消火器(蓄圧式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABC粉末大型消火器(蓄圧式)
ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
消火器BOX
業務用ABC粉末消火器(蓄圧式)10型・15型
二酸化炭素消火器10型用ブラケット
メーカーヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテック
通常価格85,6249,23913,66614,15512,811 -4,592
通常出荷日11日目4日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプ消火器---消火器-
仕様蓄圧式---蓄圧式-
消化剤タイプ粉末---粉末-
ストップ機能-----
放射時間(秒)471417---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト