17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼットソーブイハンディ200ボード用

通常単価(税別)
4,5703,250
税込単価
5,0273,575
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です・押しても引いても切断...

詳細を確認
  • 刃ピッチ(mm)
    1.4
  • 刃長(mm)
    190
  • 全長(mm)
    480
  • JANコード
    4963041184213
  • 質量(g)
    230.000
  • トラスココード
    137-2508
  • 材質1
    刃:炭素工具鋼5種(SK5)

型番:

18421
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

18421の仕様・寸法情報

刃ピッチ(mm)
1.4
刃長(mm)
190
全長(mm)
480
JANコード
4963041184213
質量(g)
230.000
トラスココード
137-2508
材質1
刃:炭素工具鋼5種(SK5)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
18421
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5703,250
( 3,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です
・押しても引いても切断可能で切れ味、耐久性にも優れています
・ワックス効果により、切り粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします
・携帯や保管に便利な折込式鋸
・収納時265ミリ
・作業環境に合わせて柄の角度を2段階に調節できます
【用途】
・石膏ボード、ケイカル板の切断に
・仕上げ天井の開口作業に活躍
【材質】
・刃:炭素工具鋼5種(SK5)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼットソーブイハンディ200ボード用の型番18421のページです。 型番18421に関する仕様情報を記載しております。
ゼットソーブイハンディ200ボード用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼットソーブイハンディ200ボード用
200mm はさみ・クラフト(厚刃・ステンレス製)
200mm はさみ・裁ち(チタン合金製)
200mm 強力型ミニクリッパー(オフセット)
園芸伸縮竿用鋸刃 鋸用刃
園芸伸縮竿用鋸刃 鋸用替刃
メーカーゼット販売エスコエスコエスコBergerBerger
通常価格4,5701,6805,05013,32011,854 -9,361 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
刃ピッチ(mm)1.4-----
刃長(mm)190-----
全長(mm)480-----
JANコード4963041184213-----
質量(g)230.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト