ファクトリーサプライ用品技術窓口

手洗い用石けん液ウォシュボンS

通常単価(税別)
862
税込単価
948

【特長】・殺菌・消毒ができる爽やかなフローラルの香りの白色泡状手洗い石けん液で...

詳細情報を確認する
  • 白色乳濁状液体
  • JANコード
    4973512235467
  • トラスココード
    584-0061
  • 質量(g)
    528.000
  • 材質1
    袋:PE、PA、PET
  • 奥行(mm)
    74
  • 高さ(mm)
    225
  • 幅(mm)
    135
  • 容量(ml)
    500
  • 材質2
    キャップ:PE
  • 香り
    イランイラン&ラベンダー
  • 医薬部外品
    医薬部外品
  • 希釈倍率(倍)
    原液
  • タイプ
    詰替用
  • 吐出タイプ

ご注意

  • 本体ボトルに詰め替えて使用してください。

型番:

23546
解除
    数量:

    23546の仕様・寸法情報

    白色乳濁状液体
    JANコード
    4973512235467
    トラスココード
    584-0061
    質量(g)
    528.000
    材質1
    袋:PE、PA、PET
    奥行(mm)
    74
    高さ(mm)
    225
    幅(mm)
    135
    容量(ml)
    500
    材質2
    キャップ:PE
    香り
    イランイラン&ラベンダー
    医薬部外品
    医薬部外品
    希釈倍率(倍)
    原液
    タイプ
    詰替用
    吐出タイプ
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23546
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    862
    ( 948 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・殺菌・消毒ができる爽やかなフローラルの香りの白色泡状手洗い石けん液です
    ・医薬部外品です
    ・イランイランとラベンダーの天然精油の香りです
    ・ヤシの実からつくられた手肌にやさしい泡状石けんです
    ・クリーミーな泡が手指のすみずみまでいきわたり、洗うと同時に殺菌消毒します
    【用途】
    ・皮膚の殺菌・消毒・洗浄に
    【材質】
    ・袋:PE、PA、PET
    ・キャップ:PE

    ご注意

    • 本体ボトルに詰め替えて使用してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    手洗い用石けん液ウォシュボンSの型番23546のページです。 型番23546に関する仕様情報を記載しております。
    手洗い用石けん液ウォシュボンSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手洗い用石けん液ウォシュボンS
    手洗い用石けん液"シャボネットモイスト"
    手洗い用石けん液 シャボネットモイスト
    バリアAローションS
    フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB
    油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
    メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
    通常価格8624,0401,0104,4219,62512,188
    通常出荷日1日目5日目5日目1日目2日目1日目
    白色乳濁状液体-----
    JANコード497351223546749876962385034987696232587498769646102449735122372324987696231276
    トラスココード584-0061650-8437578-7372176-0507220-8603208-3185
    質量(g)528.0005000.0584.0005501930018290.0
    材質1袋:PE、PA、PET有効成分:イソプロピルメチルフェノール容器(ボトル・袋):PEボトル:PE有効成分:イソプロピルメチルフェノール主成分:ラウレス-9、ヒアルロン酸Na

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました