ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車 しずキャリーDXL フットブレーキ付

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
31,16325,198
税込単価
34,27927,718

【特長】・ハンドル折りたたみ式【用途】・工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4960517182025
  • 質量(g)
    16600.0
  • トラスココード
    202-3243
  • 材質1
    荷台部:樹脂

ご注意

  • 積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。

型番:

182025
解除
    数量:

    182025の仕様・寸法情報

    JANコード
    4960517182025
    質量(g)
    16600.0
    トラスココード
    202-3243
    材質1
    荷台部:樹脂

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    182025
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,16325,198
    ( 27,718 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンドル折りたたみ式
    【用途】
    ・工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に
    【材質】
    ・荷台部:樹脂

    ご注意

    • 積載面に荷物以外(人・動物等)のせないで下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    樹脂台車 しずキャリーDXL フットブレーキ付の型番182025のページです。 型番182025に関する仕様情報を記載しております。
    樹脂台車 しずキャリーDXL フットブレーキ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    樹脂台車 しずキャリーDXL フットブレーキ付
    樹脂小型台車 フットブレーキ付
    樹脂大型台車 フットブレーキ付
    ハンドトラック/キャリー
    樹脂台車用フットブレーキ
    スチール製折りたたみ台車(フットブレーキ付)
    メーカー浅香工業金沢車輛金沢車輛ケニス金沢車輛ミスミ
    通常価格31,16310,76921,16312,500 -6,652 -15,215
    通常出荷日4日目6日目6日目7日目〜4日目1日目
    JANコード4960517182025-----
    質量(g)16600.0-----
    トラスココード202-3243-----
    材質1荷台部:樹脂-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト