17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

記録メディアDVD-Rビデオ用【10~50個入り】

通常単価(税別)
1,0642,445
税込単価
1,1702,690
通常出荷日:1日目

【特長】・TYシリーズディスクは太陽誘電の専門技術を受け、指定材料を使用し厳格な製造と品質管理のもと製...

詳細を確認
  • 商品画像はTYDR12JCP10SC型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4984279620120
208-0146
527.000
1パック

10個入り

4984279620144
208-0147
800.000
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,064
( 1,170 )
1日目
2,445
( 2,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TYシリーズディスクは太陽誘電の専門技術を受け、指定材料を使用し厳格な製造と品質管理のもと製造された高品質のディスクシリーズです
【用途】
・データ保存配布用に

ご注意

  • 商品画像はTYDR12JCP10SC型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

記録メディアDVD-Rビデオ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
記録メディアDVD-Rビデオ用
ディスクペーパー“GPトップ(R)” アランダム(一般金属用)
ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)
ディスクペーパー“GPトップ(R)25”
ディスクペーパー“GPトップ(R)” セラミック(難削材用)
ディスクペーパー“GPトップ(R)” ジルコニア(ステンレス・難削材用)
メーカーHIDISCトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,064-2,228 -3,502 -4,725 -3,988 -2,760 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
種類その他-----
容量その他-----
容量詳細(GB)4.7-----
速度(倍速)16-----
種類詳細記録メディアDVD-R-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト