17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式チェーンソー(54V)

通常単価(税別)
85,858
税込単価
94,444
通常出荷日:19日目

【特長】・高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです・バッテリ...

詳細を確認
  • トラスココード
    658-7604
  • JANコード
    4536178691994
  • 質量(g)
    6500.0
  • ガイドバー長さ(mm)
    450
  • ソーチェーン
    3/8-62コマ(91PX-62E)
  • 高さ(mm)
    301
  • 充電時間(分)
    75
  • 長さ(mm)
    1028
  • 電圧(V)
    54
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    301
  • 容量(Ah)
    3.0

型番:

DCMCS574X1-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DCMCS574X1-JPの仕様・寸法情報

トラスココード
658-7604
JANコード
4536178691994
質量(g)
6500.0
ガイドバー長さ(mm)
450
ソーチェーン
3/8-62コマ(91PX-62E)
高さ(mm)
301
充電時間(分)
75
長さ(mm)
1028
電圧(V)
54
電源(V)
100
幅(mm)
301
容量(Ah)
3.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCMCS574X1-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,858
( 94,444 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです
・バッテリー装填箇所が中心部で、重量感を軽減のバランス設計です
・大径使用のパワフルコードレスチェーンソーです
【用途】
・伐採・樹木剪定作業・木材解体に最適です
【材質】
・バッテリー・充電器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式チェーンソー(54V)の型番DCMCS574X1-JPのページです。 型番DCMCS574X1-JPに関する仕様情報を記載しております。
充電式チェーンソー(54V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式チェーンソー(54V)
充電式ポールチェーンソー(18V)
充電式チェーンソー(18V)300mm
レシプロソー(18V)
レシプロソー(10.8V)
充電式ハンディ&ポールチェーンソー
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトムサシ
通常価格85,85850,50447,97861,44240,00026,769
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目4日目
トラスココード658-7604658-7597658-7601582-3174582-3186-
JANコード45361786919944536178691956453617869194945361788956994536178895590-
質量(g)6500.04500.04200.02050.01580.0-
ガイドバー長さ(mm)450200250---
ソーチェーン3/8-62コマ(91PX-62E)3/8-34コマ3/8-40コマ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト