17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式チェーンソー(18V)300mm

通常単価(税別)
47,978
税込単価
52,776

【特長】・軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減しま...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    658-7601
  • JANコード
    4536178691949
  • 質量(g)
    4200.0
  • ガイドバー長さ(mm)
    250
  • ソーチェーン
    3/8-40コマ
  • 高さ(mm)
    234
  • 充電時間(分)
    75
  • 長さ(mm)
    661
  • 電圧(V)
    18
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    231
  • 容量(Ah)
    5.0

型番:

DCM565P1-JP
解除
    数量:

    DCM565P1-JPの仕様・寸法情報

    トラスココード
    658-7601
    JANコード
    4536178691949
    質量(g)
    4200.0
    ガイドバー長さ(mm)
    250
    ソーチェーン
    3/8-40コマ
    高さ(mm)
    234
    充電時間(分)
    75
    長さ(mm)
    661
    電圧(V)
    18
    電源(V)
    100
    幅(mm)
    231
    容量(Ah)
    5.0

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCM565P1-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,978
    ( 52,776 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量・コンパクト、チェーンへの自動給油で、メンテナンス作業を軽減します
    ・バランス設計で作業負担が軽減します
    ・安全仕様のパワフルコードレスチェーンソーです
    【用途】
    ・樹木剪定・伐採作業・木材解体に最適です
    【材質】
    ・バッテリー・充電器

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式チェーンソー(18V)300mmの型番DCM565P1-JPのページです。 型番DCM565P1-JPに関する仕様情報を記載しております。
    充電式チェーンソー(18V)300mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式チェーンソー(18V)300mm
    充電式ポールチェーンソー(18V)
    充電式チェーンソー(54V)
    レシプロソー(18V)
    レシプロソー(10.8V)
    AC100V/300W カットソー
    メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトエスコ
    通常価格47,97850,50485,85861,44240,00022,790
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目1日目
    トラスココード658-7601658-7597658-7604582-3174582-3186-
    JANコード45361786919494536178691956453617869199445361788956994536178895590-
    質量(g)4200.04500.06500.02050.01580.0-
    ガイドバー長さ(mm)250200450---
    ソーチェーン3/8-40コマ3/8-34コマ3/8-62コマ(91PX-62E)---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました