17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式ポールチェーンソー(18V)

通常単価(税別)
50,504
税込単価
55,554

【特長】・キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所で...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    658-7597
  • JANコード
    4536178691956
  • 質量(g)
    4500.0
  • ガイドバー長さ(mm)
    200
  • ソーチェーン
    3/8-34コマ
  • 高さ(mm)
    163
  • 充電時間(分)
    75
  • 長さ(mm)
    1090
  • 電圧(V)
    18
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    215
  • 容量(Ah)
    5.0

型番:

DCMPS567P1-JP
解除
    数量:

    DCMPS567P1-JPの仕様・寸法情報

    トラスココード
    658-7597
    JANコード
    4536178691956
    質量(g)
    4500.0
    ガイドバー長さ(mm)
    200
    ソーチェーン
    3/8-34コマ
    高さ(mm)
    163
    充電時間(分)
    75
    長さ(mm)
    1090
    電圧(V)
    18
    電源(V)
    100
    幅(mm)
    215
    容量(Ah)
    5.0

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DCMPS567P1-JP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,504
    ( 55,554 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キックバックを低減する200mmのチェーンバー長で、届きにくい場所での素早い切断に最適です
    ・ポールは分離可能でコンパクトな収納が可能です
    ・高所の枝剪定作業に最適です
    ・高所での脚立使用等での不安定作業が軽減でき安全確保がより可能になります
    【材質】
    ・バッテリー・充電器

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式ポールチェーンソー(18V)の型番DCMPS567P1-JPのページです。 型番DCMPS567P1-JPに関する仕様情報を記載しております。
    充電式ポールチェーンソー(18V)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式ポールチェーンソー(18V)
    充電式チェーンソー(18V)300mm
    充電式チェーンソー(54V)
    レシプロソー(18V)
    レシプロソー(10.8V)
    充電式ハンディ&ポールチェーンソー
    メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトムサシ
    通常価格50,50447,97885,85861,44240,00026,769
    通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目4日目
    トラスココード658-7597658-7601658-7604582-3174582-3186-
    JANコード45361786919564536178691949453617869199445361788956994536178895590-
    質量(g)4500.04200.06500.02050.01580.0-
    ガイドバー長さ(mm)200250450---
    ソーチェーン3/8-34コマ3/8-40コマ3/8-62コマ(91PX-62E)---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました