17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レシプロソー

通常単価(税別)
35,07952,332
税込単価
38,58757,565
通常出荷日:19日目

【特長】・TSTAKキットボックス採用です・ブラシレスモーター搭載です・優れた耐久性のプロフェッショナ...

詳細を確認
  • 切断能力(mm)金属管
    130
  • 切断能力(mm)木材
    300
  • ストローク(mm)
    28.6
  • 充電時間(分)
    75
  • 切断能力(mm)塩ビパイプ
    160

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 別売りバッテリー(DCBP518-JP・DCB184-JP・DCB182-JP・DCB547-JP)でも使用可能です。
  • 商品画像はDCS382NT-XJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

ストローク数(min[[の-1乗]])

バッテリー電圧(V)

本体寸法(mm)

バッテリー容量(Ah)

最小発注数量
651-3748
4536178691925
2300.0
0-3200
18
395×90×170
-
1個
651-3745
4536178691932
3540.0
0-3000
54
450×100×170
3.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,079
( 38,587 )
19日目
52,332
( 57,565 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSTAKキットボックス採用です
・ブラシレスモーター搭載です
・優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です
・レシプロソーの本体販売です
・キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます
・ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減
【用途】
・切断・解体に
・本体のみ

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 別売りバッテリー(DCBP518-JP・DCB184-JP・DCB182-JP・DCB547-JP)でも使用可能です。
  • 商品画像はDCS382NT-XJ型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソー
レシプロソー(18V)
レシプロソー(10.8V)
充電式チェーンソー(18V)300mm
充電式チェーンソー(54V)
充電式ポールチェーンソー(18V)
メーカーデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルトデウォルト
通常価格35,079-61,44240,00047,97885,85850,504
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
切断能力(mm)金属管1304040---
切断能力(mm)木材3009090---
ストローク(mm)28.61616---
充電時間(分)7575-757575
切断能力(mm)塩ビパイプ1609090---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト