ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS規格ステッカー【5個入り】

通常単価(税別)
2,587
税込単価
2,846
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS規格に準拠した表示ステッカーです【用途】・工場、事務所、工事現場等への表示に【材質】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4571181564613
  • トラスココード
    399-1926
  • 横(mm)
    100
  • 縦(mm)
    150
  • 質量(g)
    23
  • 材質1
    PVCステッカー

ご注意

  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。

型番:

803-40C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

803-40Cの仕様・寸法情報

JANコード
4571181564613
トラスココード
399-1926
横(mm)
100
縦(mm)
150
質量(g)
23
材質1
PVCステッカー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
803-40C
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,587
( 2,846 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に準拠した表示ステッカーです
【用途】
・工場、事務所、工事現場等への表示に
【材質】
・PVCステッカー

ご注意

  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS規格ステッカーの型番803-40Cのページです。 型番803-40Cに関する仕様情報を記載しております。
JIS規格ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS規格ステッカー
透明ステッカー(大)
石綿標識 「石綿セメント管の撤去等の作業…」
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
ピクトサイン 電話マーク
ユニット 消防標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,5875009693,41944415,938
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
JANコード45711815646134571181545148457118155311245821839039424571181545865-
トラスココード399-1926128-1916167-7663371-7453128-1872-
横(mm)10020050065100-
縦(mm)15030040065100-
質量(g)2320200226-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト