17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐火花性ソフトホースリール

通常単価(税別)
49,50069,600特別価格
税込単価
54,45076,560特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています・滑り性を向上させ...

詳細を確認
  • 取付一次側
    オス自在R3/8
  • 材質1
    ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • 奥行(mm)
    174
  • 高さ(mm)
    424
  • 幅(mm)
    390
  • 本体:グレー
  • 設置タイプ
    天吊り・壁付け
  • ホース材質
    難燃性塩化ビニル(ホース外層)

ご注意

  • 商品画像はSHM-215SA型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

取付二次側

トラスココード

JANコード

質量(g)

ホース全長(m)

ホース内径×外径(mm)

ホース二次側全長(m)

最高使用圧力(MPa)

外径(mm)

内径(mm)

最小発注数量
G1/4メスねじ
567-5816
4571255134872
6100.0
15
6.5×10
15
1..4
10
6.5
1個
G1/4メスねじ
567-5817
4571255134865
6300.0
20
6.5×10
20
1.4
10
6.5
1個
Rc3/8メスねじ
567-5814
4571255134889
5500.0
10
8.0×12
10
1.4
12
8.0
1個
Rc3/8メスねじ
567-5820
4571255134896
5900.0
15
8.0×12
15
1.4
12
8.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,30059,337
( 65,271 )
1日目
69,60065,250
( 71,775 )
1日目
49,50046,406
( 51,047 )
1日目
58,95055,265
( 60,792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています
・滑り性を向上させた耐火花性ホースです
・簡単ホース交換機構(継手仕様)です
・入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています
・ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減
【用途】
・空圧工具使用時のエアー供給用
・各種組立ライン、メンテナンス工場など
・火花が飛ぶ作業環境に
【材質】
・ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)

ご注意

  • 商品画像はSHM-215SA型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐火花性ソフトホースリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火花性ソフトホースリール
耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB
エアホースリール
導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW
エアーホースリール WHC-206B
導電エアーホースリール SHS-210
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格49,500-45,93542,750 -65,77518,691 -54,925 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目〜
取付一次側オス自在R3/8オス自在R3/8オス自在R3/8オス自在R1/4-オス自在R1/4
材質1ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース:ウレタンホース:ポリウレタン(導電性)ホース:ポリウレタン-
ホース一次側全長(m)1110.8-1
奥行(mm)174152174167146152
高さ(mm)424314424314272-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト