17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアホースリール

通常単価(税別)
42,75052,425特別価格
税込単価
47,02557,668特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単ホース交換機構(継手仕様)です・入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています・ホース...

詳細を確認
  • 取付一次側
    オス自在R3/8
  • 取付二次側
    Rc3/8メスねじ
  • 材質1
    ホース:ウレタン
  • ホース一次側全長(m)
    1
  • ホース内径×外径(mm)
    8.0×12
  • 奥行(mm)
    174
  • 高さ(mm)
    424
  • 最高使用圧力(MPa)
    1.4
  • 幅(mm)
    390
  • 外径(mm)
    12
  • 内径(mm)
    8.0
  • 本体:グレー
  • 設置タイプ
    天吊り・壁付け
  • ホース材質
    ポリウレタン

ご注意

  • 商品画像はSHM-310A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

ホース全長(m)

ホース二次側全長(m)

最小発注数量
567-5819
4571255134841
5400.0
10
10
1個
567-5818
4571255134858
5800.0
15
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,75040,907
( 44,998 )
1日目
52,42549,148
( 54,063 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単ホース交換機構(継手仕様)です
・入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています
・ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減
【用途】
・空圧工具使用時のエアー供給用
・各種組立ライン、メンテナンス工場など
【材質】
・ホース:ウレタン

ご注意

  • 商品画像はSHM-310A型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアホースリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアホースリール
導電エアーホースリール スローモーション SHS-210EASLOW
耐火花性ソフトホースリール SHS-310SB
エアーホースリール WHC-206B
導電エアーホースリール SHS-210
エアーホースリール 耐火花性ソフトホース 継手交換用
メーカー三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール三協リール
通常価格42,750-65,77545,93518,691 -54,925 -14,536 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
取付一次側オス自在R3/8オス自在R1/4オス自在R3/8-オス自在R1/4専用ネジ
取付二次側Rc3/8メスねじG1/4メスねじRc3/8メスねじ-G1/4メスねじG1/4メスねじ
材質1ホース:ウレタンホース:ポリウレタン(導電性)ホース:難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース:ポリウレタン--
ホース一次側全長(m)10.81-1-
ホース内径×外径(mm)8.0×126.5×10.08.0×12.0-6.5×106.5×10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト