17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリアリールMAXPRO

通常単価(税別)
20,100
税込単価
22,110
通常出荷日:11日目

【特長】・ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです・強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可...

詳細を確認
  • 質量(g)
    490
  • 材質1
    本体:AES樹脂・ステンレス ベルト:ナイロン
  • シート厚さ(mm)
    0.5
  • ベルト長さ(m)
    6
  • ベルト幅(mm)
    50

ご注意

  • 文字入れは片面のみです。(裏面は無地)
  • 商品画像はBRBP-506B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
危険立入禁止
4993091106729
659-1017
1個
関係者以外立入禁止
4993091106736
659-1022
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,100
( 22,110 )
11日目
20,100
( 22,110 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです
・強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です
・増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます
・屋外使用可能です
・三角コーンへ取り付ける場合はコーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です
【材質】
・本体:AES樹脂・ステンレス ベルト:ナイロン

ご注意

  • 文字入れは片面のみです。(裏面は無地)
  • 商品画像はBRBP-506B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールMAXPROのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアリールMAXPRO
バリアリールminiポータブル
バリアリールMAX(コーンタイプ)シート
バリアリールmini 折りたたみコーンセット
バリアリールMAX(マグネットタイプ)シート
自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格20,1006,54013,50018,75011,250 -6,375 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
質量(g)4901505506000.0490340
材質1本体:AES樹脂・ステンレス ベルト:ナイロン本体:ABS樹脂シート:ポリエチレン本体:ABS樹脂シート:ポリエチレン-
シート厚さ(mm)0.50.20.20.20.20.2
ベルト長さ(m)6-----
ベルト幅(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト