17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

激強力両面 マルチ

通常単価(税別)
7311,739
税込単価
8041,913
通常出荷日:1日目

【特長】・分子勾配膜(基材レス)の両面テープなので薄い、伸びる、防水です【用途】・倉庫、工場などのコー...

詳細を確認
  • 商品画像はWKG007型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
4903757301207
17.000
177-5108
1個
10
4903757301214
35.000
177-8189
1個
15
4903757301221
47.000
177-5111
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731
( 804 )
1日目
1,218
( 1,340 )
1日目
1,739
( 1,913 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分子勾配膜(基材レス)の両面テープなので薄い、伸びる、防水です
【用途】
・倉庫、工場などのコーナークッション等を取り付けるのに

ご注意

  • 商品画像はWKG007型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激強力両面 マルチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
激強力両面 マルチ
激強力両面 薄板用
激強力両面 ゴムPP用
激強力両面テープ マルチ 20mm×5m
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
強力両面テープ
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業nitoms
通常価格731-576 -989 -991427233 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目6日目
厚さ(mm)0.20.150.135---
長さ(m)5520---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト