17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

激強力両面 薄板用

通常単価(税別)
5761,690
税込単価
6341,859
通常出荷日:1日目

【特長】・分子勾配膜(基材レス)の両面テープなので薄い、伸びる、防水です【用途】・薄い鉄板等を取り付け...

詳細を確認
  • 商品画像はWKG012型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
4903757301252
15.000
177-5016
1個
15
4903757301276
44.000
177-6675
1個
20
4903757301283
59.000
177-8222
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576
( 634 )
1日目
1,360
( 1,496 )
1日目
1,690
( 1,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分子勾配膜(基材レス)の両面テープなので薄い、伸びる、防水です
【用途】
・薄い鉄板等を取り付けるなど厚みを出さないようにするために

ご注意

  • 商品画像はWKG012型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激強力両面 薄板用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
激強力両面 薄板用
激強力両面 マルチ
激強力両面 ゴムPP用
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
激強力両面テープ マルチ 20mm×5m
強力両面テープ
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業nitoms
通常価格576-731 -989 -427991233 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目4日目6日目
厚さ(mm)0.150.20.135---
長さ(m)5520---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト