17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリンスパッター

通常単価(税別)
22,313
税込単価
24,544
通常出荷日:19日目

【特長】・クリンスパッター 直接塗装タイプ・溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装...

詳細を確認
  • 淡黄色
  • 容量(kg)
    18
  • 容量(ml)
    15652
  • 原液量(L)
    0.15
  • JANコード
    4985329205571
  • 質量(g)
    20100.0
  • トラスココード
    677-3389
  • 材質1
    塩化メチレン、ミネラルスピリット、合成樹脂、キシレン、エチルベンゼン、1.3.5-トリメチルベンゼン、1.2.4-トリメチルベンゼン

型番:

020557
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

020557の仕様・寸法情報

淡黄色
容量(kg)
18
容量(ml)
15652
原液量(L)
0.15
JANコード
4985329205571
質量(g)
20100.0
トラスココード
677-3389
材質1
塩化メチレン、ミネラルスピリット、合成樹脂、キシレン、エチルベンゼン、1.3.5-トリメチルベンゼン、1.2.4-トリメチルベンゼン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
020557
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,313
( 24,544 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリンスパッター 直接塗装タイプ
・溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます
・一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤
・速乾性に優れ作業効率アップ
・耐熱性に優れている
・噴霧器はアルミ製は不可
【用途】
・溶接時のスパッター付着防止
【材質】
・塩化メチレン、ミネラルスピリット、合成樹脂、キシレン、エチルベンゼン、1.3.5-トリメチルベンゼン、1.2.4-トリメチルベンゼン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンスパッターの型番020557のページです。 型番020557に関する仕様情報を記載しております。
クリンスパッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリンスパッター
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン スーパー
クリンスパッター AW
クリンスパッター ES-55F
クリンスパッター E-32
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21F
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格22,3131,938 -1,475 -1,46312,6132,063
通常出荷日19日目9日目〜9日目9日目9日目9日目
淡黄色--淡黄色白色銀色
容量(kg)18---18-
容量(ml)15652--420-220
原液量(L)0.15-----
JANコード4985329205571--498532920550249853292053284985329279756

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト