17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スパッタ付着防止剤 トーチクリーン スーパー

通常単価(税別)
1,93840,448
税込単価
2,13244,493
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・溶接トーチ用スパッター付着防止剤・ロボットなどの長時間使用に最適です・特殊オイルの耐熱剥離剤...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    容量(ml)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    スプレー
    淡黄色
    220
    4985329279398
    220
    676-7091
    鉱物油
    1個
    ハケ塗り
    淡黄色透明
    4000
    4985329279435
    4300
    676-7090
    鉱油、合成油
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,938
    ( 2,132 )
    9日目
    40,448
    ( 44,493 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溶接トーチ用スパッター付着防止剤
    ・ロボットなどの長時間使用に最適です
    ・特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスバッターが付着しない
    ・チップノズルが目詰まりすることがありません
    ・ポジショナー、工具などに使用できます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スパッタ付着防止剤 トーチクリーン スーパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スパッタ付着防止剤 トーチクリーン スーパー
    クリンスパッター
    スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21F
    クリンスパッター ES-55F
    クリンスパッター AW
    クリンスパッター E-32
    メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
    通常価格1,938-22,3132,0631,4631,475 -12,613
    通常出荷日9日目〜19日目9日目9日目9日目9日目

    スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト