17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸化銀電池 SR44

通常単価(税別)
1,147
税込単価
1,262
通常出荷日:1日目

【特長】・カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です・水銀0、鉛0使用です

  • タイプ
    酸化銀
  • 使用推奨期限(年)
    4
  • 電圧(V)
    1.55
  • JANコード
    4902580107444
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    579-1432

型番:

SR441BSD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR441BSDの仕様・寸法情報

タイプ
酸化銀
使用推奨期限(年)
4
電圧(V)
1.55
JANコード
4902580107444
質量(g)
5.000
トラスココード
579-1432

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR441BSD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147
( 1,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です
・水銀0、鉛0使用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸化銀電池 SR44の型番SR441BSDのページです。 型番SR441BSDに関する仕様情報を記載しております。
酸化銀電池 SR44のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸化銀電池 SR44
アルカリボタン電池1個
アルカリ乾電池
アルカリ乾電池「ボルテージ」 単5
アルカリ乾電池ボルテージ
1.55V 酸化銀電池 SR927W
メーカーマクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)エスコ
通常価格1,1471491,348531494500
通常出荷日1日目4日目1日目1日目在庫品1日目1日目
タイプ酸化銀アルカリ単4単5--
使用推奨期限(年)421022-
電圧(V)1.551.51.51.59-
JANコード49025801074444902580100810490258018758349025801862654902580186258-
質量(g)5.0004.0009321.00049-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト