17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルカリ乾電池「ボルテージ」 単5【2個入り】

通常単価(税別)
531
税込単価
584
通常出荷日:1日目

【特長】・長持ちトリプルパワーです・水銀0使用の商品です【用途】・おもちゃ、情報機器など

詳細を確認
  • タイプ
    単5
  • 使用推奨期限(年)
    2
  • 電圧(V)
    1.5
  • JANコード
    4902580186265
  • 質量(g)
    21.000
  • トラスココード
    124-2132

型番:

LR1-T2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

LR1-T2Bの仕様・寸法情報

タイプ
単5
使用推奨期限(年)
2
電圧(V)
1.5
JANコード
4902580186265
質量(g)
21.000
トラスココード
124-2132

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LR1-T2B
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531
( 584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長持ちトリプルパワーです
・水銀0使用の商品です
【用途】
・おもちゃ、情報機器など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルカリ乾電池「ボルテージ」 単5の型番LR1-T2Bのページです。 型番LR1-T2Bに関する仕様情報を記載しております。
アルカリ乾電池「ボルテージ」 単5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリ乾電池「ボルテージ」 単5
アルカリ乾電池
アルカリボタン電池1個
酸化銀電池 SR44
アルカリ乾電池ボルテージ
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
メーカーマクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)マクセル(旧:日立マクセル)エスコ
通常価格5311,3481491,14749410,600
通常出荷日1日目1日目4日目1日目在庫品1日目2日目
タイプ単5単4アルカリ酸化銀--
使用推奨期限(年)210242-
電圧(V)1.51.51.51.559-
JANコード49025801862654902580187583490258010081049025801074444902580186258-
質量(g)21.000934.0005.00049-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト