17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロールコンビテナー 床板プラスチック製

通常単価(税別)
39,49344,945
税込単価
43,44249,440
通常出荷日:5日目~45日目

【特長】・簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です・作業者の負担を軽減します・中間棚の紛失防止にも...

詳細を確認
  • キャスター径(mm)
    150
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    本体表面処理:粉体塗装
  • 材質3
    床板:樹脂

ご注意

  • 商品画像はKRC50J-PI-HA型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 11日以内
    • 17日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

トラスココード

高さ(mm)

有効内寸(mm)長さ×幅×高さ

質量(g)

材質4

外形寸法(mm)長さ×幅×高さ

(mm)

最小発注数量
228-6586
243
473×730×1457
48500.0
ジョイント部:スチール製
600×800×1700
1個
228-6592
243
473×730×1457
47500
ジョイント部:プラスチック製
600×800×1700
1個
228-6591
243
523×780×1457
50000.0
ジョイント部:スチール製
650×850×1700
1個
228-6606
243
523×780×1457
49000.0
ジョイント部:プラスチック製
650×850×1700
1個
228-6596
251
673×1030×1449
63000.0
ジョイント部:スチール製
800×1100×1700
1個
228-6612
251
673×1030×1449
61000.0
ジョイント部:プラスチック製
800×1100×1700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,493
( 43,442 )
17日目
39,493
( 43,442 )
11日目
40,228
( 44,251 )
11日目
40,228
( 44,251 )
5日目
44,945
( 49,440 )
45日目
44,945
( 49,440 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です
・作業者の負担を軽減します
・中間棚の紛失防止にもなります
・跳ね上げれば広く使用もできます
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:樹脂

ご注意

  • 商品画像はKRC50J-PI-HA型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールコンビテナー 床板プラスチック製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールコンビテナー 床板プラスチック製
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)
鋼製カゴ車 静Kago車(L型・樹脂パネル仕様・床板プラスチック製)
ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色)
ロールコンビテナー 嵩上げH2000 (サイドバー2本タイプ)
L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様
メーカーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリー
通常価格39,493-38,60937,966 -32,860 -40,819 -69,404 -
通常出荷日5日目〜4日目4日目5日目〜5日目〜2日目〜
キャスター径(mm)150150150150150150
材質1本体:スチール床板:樹脂本体:スチール本体:スチール本体:スチール床板:アルミ
材質2本体表面処理:粉体塗装ジョイント部:スチール製本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装本体表面処理:粉体塗装キャスター金具:スチール
材質3床板:樹脂キャスター金具:スチール・車輪:ゴム床板:樹脂床板:樹脂床板:樹脂車輪:ウレタン

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト