ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニベスト

通常単価(税別)
2,972
税込単価
3,269
通常出荷日:1日目

【特長】・布に噴霧して簡単に洗浄・除菌できる2度拭きいらずの多用途洗浄除菌剤です・2種類の洗浄成分と除...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696502673
  • トラスココード
    337-9117
  • 質量(g)
    5200.0
  • 材質1
    成分:界面活性剤(0.1%アルキルアミンオキシド、0.1%アルキルグリコシド)、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤
  • 奥行(mm)
    120
  • 高さ(mm)
    284
  • 幅(mm)
    230
  • タイプ
    中性
  • 薄赤色透明液体

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です。

型番:

50267
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50267の仕様・寸法情報

JANコード
4987696502673
トラスココード
337-9117
質量(g)
5200.0
材質1
成分:界面活性剤(0.1%アルキルアミンオキシド、0.1%アルキルグリコシド)、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤
奥行(mm)
120
高さ(mm)
284
幅(mm)
230
タイプ
中性
薄赤色透明液体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
50267
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,972
( 3,269 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・布に噴霧して簡単に洗浄・除菌できる2度拭きいらずの多用途洗浄除菌剤です
・2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に殺菌やエンベロープウイルスをしっかり除去します
・布に噴霧して使用、拭き跡が残らないので2度拭きの必要がなく、手早く簡単に清掃できます
・アルコール成分に弱いアクリル製のパーティションなどの材質にも使え、中性なので手肌にも安心です
【用途】
・テーブル、いす、手すり、ドアノブ、アクリル製パーティション、ビニールカーテン、フェイスシールド等、様々な個所の洗浄、除菌に
【材質】
・成分:界面活性剤(0.1%アルキルアミンオキシド、0.1%アルキルグリコシド)、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤

ご注意

  • 詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニベストの型番50267のページです。 型番50267に関する仕様情報を記載しております。
サニベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニベスト
環境アルコール除菌剤 サポステ
不織布 ドライロール (6缶入)
サラヤ ミュークリーンメイト
清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン
食品添加物アルコール製剤アルペットHN
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格2,9726,60020,531521,78813,7001,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目5日目〜
JANコード49876965026734987696415874----
トラスココード337-9117176-2049--413-3901-
質量(g)5200.04700--16200-
材質1成分:界面活性剤(0.1%アルキルアミンオキシド、0.1%アルキルグリコシド)、除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤----エタノール(67.1w/w%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.3w/w%)、グリセリン(0.2w/w%)、乳酸ナトリウム(0.0065w/w%)、水(31.7w/w%)
奥行(mm)120120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト